cable lug 150qmm angled75° for HC650
部品番号: 09 11 000 8118
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
cable lug 150qmm angled75° for HC650
部品番号: 09 11 000 8118
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
アクセサリータイプ | ケーブルシュー |
詳細 | 09 40 134 0601と使用 |
---|
導体断面積 | 150 mm² |
---|
材質(アクセサリー) | メタル |
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
梱包寸法 | 10 |
---|---|
正味重量 | 160 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85369010 |
GTIN | 5713140192522 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27,440,392.00 |
前へ
次へ