Yellock Monobloc 60 male
部品番号: 11 05 648 3001
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Yellock Monobloc 60 male
部品番号: 11 05 648 3001
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
0
概要
製品詳細
カテゴリ | インサート |
---|---|
製品シリーズ | Han-Yellock® |
エレメント | モノブロック |
結線方式 | クリンプ端子 |
---|---|
ジェンダー | オス |
サイズ | Han-Yellock® 60 |
コンタクト数 | 48 |
詳細 | クリンプコンタクトは別売。 |
導体断面積 | 0.14 ... 4 mm² |
---|---|
定格電流 | 16 A |
定格電圧 | 500 V |
定格サージ電圧 | 6 kV |
汚染度 | 3 |
絶縁抵抗 | >1010 Ω |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
材質 (インサート) | ポリカーボネート (PC) |
---|---|
カラー(インサート) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
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
仕様 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
認証 | DNV GL |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 40.4 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140109803 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,205.00 |
前へ
次へ