Vehicle Plug CCS Typ2 70² potted 7,0m
部品番号: 08 91 901 1070 B0
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Vehicle Plug CCS Typ2 70² potted 7,0m
部品番号: 08 91 901 1070 B0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
エレメント | 充電ケーブル |
---|---|
仕様 | ストレートケーブル |
CCS (Combined Charging System) | |
充電モード | Mode 4 |
コネクタ 1 | タイプ2 |
メス (車両側) | |
コネクタ 2 | 未組立 |
剥いだ | |
センサーの種類 | Pt 1000 |
特長 | 2x Pt 1000による温度監視 |
温度範囲:-40℃~180℃(DIN EN 60751に準拠した温度係数) | |
推奨測定電流:0.1~0.3mA(DIN EN 60751に準拠した公差) | |
長期安定性(最大R0-ドリフト):温度範囲内のドリフトは想定されない(20年超) | |
シャットダウン温度:90℃(1347.07ΩのPt1000相当) |
ケーブル長さ | 7 m |
---|---|
芯数 | 6 |
芯線構造 | 2x 70 mm² + 35 mm² + 3x (2x 0.75 mm²) |
結線方式 | クリンプ端子 |
分離不可能 | |
コンタクト数 | 5 |
シグナルコンタクト数 | 2 |
パワーコンタクト数 | 3 |
コンタクト構成 | Signal: CP, PP |
Power: DC+, DC-, PE | |
詳細 | ご要望によりお客様固有のロゴ入りもご用意 |
定格電圧(信号) | 30 V AC |
---|---|
定格電圧(パワー) | 1,000 V DC |
定格電流(信号) | 2 A |
定格電流(パワー) | 210 A |
定格電流(パワー) | 250A、最大30分 |
電流タイプ | DC |
充電電力 | 210 kW |
コーディング抵抗 | 1,500 Ω PEとPP間 |
ストリップ 長さ | 200 mm |
周囲温度 | -30 ... +50 °C 動作中 |
-40 ... +80 °C 保管/輸送中 | |
エア圧力 | ≥540 hPa ≈ 5000 m |
挿入力 | < 100 N |
引抜力 | < 100 N |
嵌合回数 | ≥ 10,000 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP20 コンタクト面 |
IP44 嵌合状態 | |
IP69 ハウジング面 | |
ケーブル径 | 33.9 mm ± 0.5 mm |
最小曲げ半径 | 10 x ケーブル径 (屈曲繰り返し) |
導体抵抗 @ 20℃ | ≤0.27 Ω/km @ 70 mm² |
≤0.55 Ω/km @ 35 mm² | |
≤26 Ω/km @ 0.75 mm² |
材質 (インサート) | ポリアミド (PA) |
---|---|
カラー(インサート) | 黒 |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
表面 (コンタクト) | 銀メッキ |
材質 (フード/ハウジング) | ポリアミド (PA) |
カラー(フード/ハウジング) | 黒 |
材質 (カバー) | サーモプラスチック |
材質 (ケーブル) | 熱可塑性ポリウレタン樹脂 (TPU) |
カラー(ケーブル) | 黒 |
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
仕様 | IEC 62196-1 |
---|---|
IEC 62196-3 | |
EN 50620 | |
認証 | CE |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 16.8 kg |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85444290 |
GTIN | 5713140573376 |
ETIM | EC002897 |
eCl@ss | 27,144,705.00 |
前へ
次へ