Vehicle Plug CCS Typ2 50² potted 8,5m
部品番号: 08 91 902 1085 A0
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
エレメント | 充電ケーブル |
---|---|
仕様 | ストレートケーブル |
CCS (Combined Charging System) | |
充電モード | Mode 4 |
コネクタ 1 | タイプ2 |
メス (車両側) | |
コネクタ 2 | 未組立 |
剥いだ | |
センサーの種類 | Pt 1000 |
特長 | 2x Pt 1000による温度監視 |
温度範囲:-40℃~180℃(DIN EN 60751に準拠した温度係数) | |
推奨測定電流:0.1~0.3mA(DIN EN 60751に準拠した公差) | |
長期安定性(最大R0-ドリフト):温度範囲内のドリフトは想定されない(20年超) | |
シャットダウン温度:90℃(1347.07ΩのPt1000相当) |
ケーブル長さ | 8.5 m |
---|---|
芯数 | 6 |
芯線構造 | 2x 50 mm² + 25 mm² + 3x (2x 0.75 mm²) |
結線方式 | クリンプ端子 |
分離不可能 | |
コンタクト数 | 5 |
シグナルコンタクト数 | 2 |
パワーコンタクト数 | 3 |
コンタクト構成 | Signal: CP, PP |
Power: DC+, DC-, PE | |
詳細 | ご要望によりお客様固有のロゴ入りもご用意 |
前へ
次へ