VarioShell® HC350/250 insulation cover
部品番号: 09 40 124 9911
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | Han® HC Modular |
名称 | 350 |
フード/ハウジングシリーズ | Han® HPR VarioShell |
アクセサリータイプ | 保護カバー |
アクセサリーの説明 | ケーブルシュー用 |
定格電圧 | 2,500 V |
---|---|
定格サージ電圧 | 12 kV |
汚染度 | 3 |
過電圧カテゴリ | II |
絶縁抵抗 | >1010 Ω |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
前へ
次へ