USB 3.0 IP20 cable 3,0m, 2x type A 1:1
部品番号: 09 45 145 2934
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | har-port |
エレメント | サービスインターフェース |
仕様 | USB 3.0 |
コネクタ 1 | IP20 USB 3.0 |
タイプ A | |
コネクタ 2 | IP20 USB 3.0 |
タイプ A |
ケーブル長さ | 3 m |
---|---|
芯線構造 | 4x AWG 28/7 |
2x AWG 28/7 | |
2x AWG 24/7 | |
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
接続タイプ | タイプ A コネクタ - タイプ A コネクタ |
固定具 | カバープレートにネジ止め可能 |
前へ
次へ