USB 2.0 PFT A plug - A HIFF jack 1,0m
部品番号: 09 45 545 1921
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
USB 2.0 PFT A plug - A HIFF jack 1,0m
部品番号: 09 45 545 1921
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | USB |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 両端組立て済み |
コネクタ 1 | IP20 USB 2.0 |
タイプ A コネクタ | |
コネクタ 2 | HIFF USB 2.0 |
タイプ A メス | |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブル長さ | 1 m |
---|---|
芯数 | 4 |
芯線構造 | 2x AWG 26/7 |
2x AWG 24/11 | |
シールド | シールド付き |
定格電流 | 1.5 A |
---|---|
定格電圧 | 30 V DC |
データ伝送速度 | 480 Mbit/s |
絶縁抵抗 | > 1.6 x 106 Ω |
接触抵抗 | ≤ 30 mΩ |
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 |
IP67 | |
ケーブル径 | 4.9 mm |
試験電圧 U<sub>r.m.s.</sub> | 0.5 kV (コンタクト−コンタクト) |
0.5 kV コンタクト−GND | |
インピーダンス | 90 Ω ±15 % |
材質 (ケーブル) | PVC |
---|---|
カラー(ケーブル) | 黒 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
仕様 | IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4) |
---|
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 75 g |
原産国 | 中国 |
欧州関税番号 | 85444290 |
GTIN | 5713140263192 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27,060,390.00 |
前へ
次へ