UL AWM 3817 125°C 3000V 4AWG VW-1
部品番号: 09 45 600 0300 2400
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
UL AWM 3817 125°C 3000V 4AWG VW-1
部品番号: 09 45 600 0300 2400
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
エレメント | バルクケーブル |
仕様 | 未組立 |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブルの説明 | 遅燃性 |
耐熱性 |
芯数 | 1 |
---|---|
芯線構造 | 1x 25 mm² |
シールド | シールドなし |
導体断面積 | AWG 4 |
---|---|
定格電圧 | 3,000 V |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
ケーブル径 | 13.7 mm |
最小曲げ半径 | 5 x ケーブル径 (屈曲1回) |
7.5 x ケーブル径 (屈曲繰り返し) |
材質 (ケーブル) | XLPE |
---|---|
カラー(ケーブル) | 黒 |
仕様 | UL 758 |
---|---|
UL 1581 | |
Directive 2011/65/EU |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
原産国 | 中国 |
欧州関税番号 | 85444999 |
GTIN | 5713140570924 |
eCl@ss | 27,060,327.00 |
前へ
次へ