UIC558-MC-CRT-0.75 mm²/18 AWG-NI
部品番号: 09 58 000 6505
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
UIC558-MC-CRT-0.75 mm²/18 AWG-NI
部品番号: 09 58 000 6505
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コンタクト |
---|---|
製品シリーズ | HARTING UIC |
名称 | UIC 558 |
コンタクトのタイプ | クリンプコンタクト |
ジェンダー | オス |
---|---|
製造工程 | 切削コンタクト |
導体断面積 | 0.75 ... 1 mm² |
---|---|
導体断面積 | AWG 18 |
定格電流 | ≤ 10 A |
接触抵抗 | ≤ 4 mΩ |
ストリップ 長さ | 7.5 mm |
嵌合回数 | ≥ 10,000 |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
---|---|
表面 (コンタクト) | ニッケルメッキ |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
仕様 | UIC 50558 |
---|---|
IRS 50558 | |
IEC 61373 カテゴリ2 | |
IEC 60529 |
梱包寸法 | 50 |
---|---|
正味重量 | 2.56 g |
原産国 | インド |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140188693 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27,440,204.00 |
前へ
次へ