UIC558-HTE-22PIN-PG21
部品番号: 09 58 001 1442
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
UIC558-HTE-22PIN-PG21
部品番号: 09 58 001 1442
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | フード/ハウジング |
---|---|
製品シリーズ | HARTING UIC |
名称 | UIC 558 |
フード/ハウジングのタイプ | フード |
コンタクト数 | 22 |
---|---|
バージョン | トップエントリー |
ケーブルエントリー | 1x Pg 21 |
アプリケーション分野 | 過酷な屋外環境用フード/ハウジング |
使用温度範囲 | -50 ... +125 °C |
---|---|
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP69 / IPX9K、ISO 20653準拠 嵌合状態 |
材質 (フード/ハウジング) | ポリアミド (PA) |
---|---|
ガラス繊維入り強化 | |
カラー(フード/ハウジング) | 黒 |
材質 (シール) | シリコン |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
仕様 | UIC 50558 |
---|---|
IRS 50558 | |
IEC 61373 カテゴリ2 | |
IEC 60529 |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 180 g |
原産国 | インド |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140183940 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27,440,202.00 |
前へ
次へ