UIC558-FC-CRT-0.75 mm²/ 18 AWG-AU
部品番号: 09 58 000 6405
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
UIC558-FC-CRT-0.75 mm²/ 18 AWG-AU
部品番号: 09 58 000 6405
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コンタクト |
---|---|
製品シリーズ | HARTING UIC |
名称 | UIC 558 |
コンタクトのタイプ | クリンプコンタクト |
ジェンダー | メス |
---|---|
製造工程 | 切削コンタクト |
導体断面積 | 0.75 ... 1 mm² |
---|---|
導体断面積 | AWG 18 |
定格電流 | ≤ 10 A |
接触抵抗 | ≤ 4 mΩ |
ストリップ 長さ | 7.5 mm |
嵌合回数 | ≥ 10,000 |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
---|---|
表面 (コンタクト) | 金メッキ |
仕様 | UIC 50558 |
---|---|
IRS 50558 | |
IEC 61373 カテゴリ2 | |
IEC 60529 |
梱包寸法 | 50 |
---|---|
正味重量 | 2.16 g |
原産国 | インド |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140188686 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27,440,204.00 |
前へ
次へ