UIC558-CGM-P-PG21
部品番号: 09 58 001 9901
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
UIC558-CGM-P-PG21
部品番号: 09 58 001 9901
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | HARTING UIC |
名称 | UIC 558 |
アクセサリータイプ | ケーブルグランド |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP69 / IPX9K、ISO 20653準拠 嵌合状態 |
---|---|
サイズ | Pg 21 |
クランプ可能範囲 | 12.9 ... 18.5 mm |
カラー(ケーブルクランプ) | 黒 |
---|---|
材質(アクセサリー) | ポリアミド (PA) |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 35 g |
原産国 | インド |
欧州関税番号 | 84849000 |
GTIN | 5713140192829 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27,140,801.00 |
前へ
次へ