UIC558 22PIN-FI-CRT
部品番号: 09 58 022 3101
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
UIC558 22PIN-FI-CRT
部品番号: 09 58 022 3101
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | インサート |
---|---|
製品シリーズ | HARTING UIC |
名称 | UIC 558 |
結線方式 | クリンプ端子 |
---|---|
ジェンダー | メス |
コンタクト数 | 22 |
PEコンタクト | はい |
詳細 | クリンプコンタクトは別売。 |
導体断面積 | 0.75 ... 1 mm² |
---|---|
導体断面積 | AWG 18 ... AWG 17 |
定格電流 | 10 A |
定格電圧 | 60 V |
絶縁抵抗 | >107 Ω |
使用温度範囲 | -50 ... +125 °C |
嵌合回数 | ≥ 10,000 |
材質 (インサート) | ポリアミド (PA) |
---|---|
カラー(インサート) | 黒 |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
仕様 | UIC 550 |
---|---|
IRS 50558 | |
IEC 61373 カテゴリ2 | |
IEC 60529 |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 87 g |
原産国 | インド |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140187016 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,205.00 |
前へ
次へ