UIC-POWER70-SOCKET KIT-MC-AG
部品番号: 09 58 006 0023
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
UIC-POWER70-SOCKET KIT-MC-AG
部品番号: 09 58 006 0023
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタセット |
---|---|
製品シリーズ | HARTING UIC |
名称 | Power70 |
エレメント | コネクタセット |
結線方式 | クリンプ端子 |
---|---|
ジェンダー | メス |
コンタクト数 | 6 |
シグナルコンタクト数 | 3 |
パワーコンタクト数 | 3 |
詳細 | クリンプコンタクトは別売。 |
導体断面積 | 0.14 ... 4 mm² 信号 |
---|---|
1.5 ... 10 mm² Power | |
導体断面積 | AWG 26 ... AWG 12 信号 |
AWG 16 ... AWG 8 Power | |
定格電流(信号) | 16 A |
定格電圧(信号) | 500 V |
定格電流(パワー) | 70 A |
定格電圧(パワー) | 1,000 V |
締付けトルク | 5 Nm M6 固定ネジ |
使用温度範囲 | -50 ... +125 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP69 / IPX9K、ISO 20653準拠 嵌合状態 |
IP64 非嵌合状態 |
材質 (インサート) | ポリアミド (PA) |
---|---|
カラー(インサート) | 黒 |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
材質 (フード/ハウジング) | アルミダイカスト |
耐腐食 | |
表面 (フード/ハウジング) | 粉体塗装 |
カラー(フード/ハウジング) | RAL 3020 (トラフィックレッド) |
材質 (シール) | シリコン |
材質 (ロック) | ステンレススチール |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
仕様 | UIC 50558参考 |
---|---|
IEC 61373 カテゴリ2 | |
IEC 60529 |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 0.65 kg |
原産国 | インド |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140328716 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27,440,115.00 |
前へ
次へ