UIC 558 CA 18 pin c-ni-m/- XLPO, 2,0m
部品番号: 33 50 840 0B80 020
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
UIC 558 CA 18 pin c-ni-m/- XLPO, 2,0m
部品番号: 33 50 840 0B80 020
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
概要
製品詳細
コネクタ 1 | UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM Show details |
---|
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | UIC 558 |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 片側組み立て済み |
ケーブルタイプ | ハイブリッドケーブル (銅/銅) |
ケーブル長さ | 2 m |
---|---|
芯数 | 18 |
芯線構造 | 4x 4x 1.0mm² |
1x 2x 0.75 mm² | |
コンタクト数 | 18 |
前へ
次へ