UIC 558 CA 18 pin c-ni-m/- XLPO, 1,0m
部品番号: 33 50 840 0B80 010
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
UIC 558 CA 18 pin c-ni-m/- XLPO, 1,0m
部品番号: 33 50 840 0B80 010
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
コネクタ 1 | UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM Show details |
---|
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | UIC 558 |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 片側組み立て済み |
ケーブルタイプ | ハイブリッドケーブル (銅/銅) |
ケーブル長さ | 1 m |
---|---|
芯数 | 18 |
芯線構造 | 4x 4x 1.0mm² |
1x 2x 0.75 mm² | |
コンタクト数 | 18 |
使用温度範囲 | -40 ... +90 °C |
---|---|
ケーブル径 | 18 mm ± 0.5 mm |
最小曲げ半径 | 6 x ケーブル径 (屈曲1回) |
12 x ケーブル径 (屈曲繰り返し) |
材質 (ケーブル) | エラストマー |
---|---|
カラー(ケーブル) | 黒 |
仕様 | EN 45545-2 鉄道車両の火災安全性 |
---|---|
IEC 61034-2 煙濃度 | |
EN 50305 毒性 | |
EN 50267-2-1 ハロゲンフリー | |
EN 60684-2 ハロゲンフリー | |
EN 50267-2-2 腐食性 | |
EN 50264-1 鉄道車両の火災安全性 | |
EN 50264-3-2 材質コート (危険レベルM) | |
EN 50264-3-2 耐オゾン性 | |
DIN 51900 低火災荷重 | |
UIC 50558 |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
原産国 | ポーランド |
欧州関税番号 | 85444290 |
GTIN | 5713140350793 |
eCl@ss | 27,060,501.00 |
前へ
次へ