UIC 558 22PIN SOCKET KIT-FC-NI
部品番号: 09 58 022 1003
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
UIC 558 22PIN SOCKET KIT-FC-NI
部品番号: 09 58 022 1003
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタセット |
---|---|
製品シリーズ | HARTING UIC |
名称 | UIC 558 |
エレメント | コネクタセット |
結線方式 | クリンプ端子 |
---|---|
ジェンダー | メス |
コンタクト数 | 22 |
PEコンタクト | はい |
詳細 | 圧着端子別梱 |
導体断面積 | 0.75 ... 1 mm² |
---|---|
導体断面積 | AWG 18 ... AWG 17 |
定格電流 | 10 A |
定格電圧 | 110 V |
絶縁抵抗 | >107 Ω |
接触抵抗 | ≤ 4 mΩ |
ストリップ 長さ | 5 mm |
締付けトルク | 5 Nm M6 固定ネジ |
使用温度範囲 | -50 ... +125 °C |
嵌合回数 | ≥ 10,000 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP69 / IPX9K、ISO 20653準拠 嵌合状態 |
IP67 非嵌合状態、カバー閉 |
材質 (インサート) | ポリアミド (PA) |
---|---|
カラー(インサート) | 黒 |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
表面 (コンタクト) | ニッケルメッキ |
材質 (フード/ハウジング) | アルミダイカスト |
耐腐食 | |
表面 (フード/ハウジング) | 粉体塗装 |
カラー(フード/ハウジング) | RAL 7035 (ライトグレー) |
RAL 5010 (リンドウブルー) | |
材質 (シール) | シリコン |
材質 (ロック) | ステンレススチール |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
仕様 | UIC 50558 |
---|---|
IRS 50558 | |
IEC 61373 カテゴリ2 | |
IEC 60529 |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 210 g |
原産国 | インド |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140190368 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27,440,115.00 |
前へ
次へ