Torque Set HC SW 4/5
部品番号: 09 99 000 0833
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Torque Set HC SW 4/5
部品番号: 09 99 000 0833
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | 工具 |
---|---|
工具のタイプ | トルクセット |
工具の説明 | 高電流アクシャルスクリューコンタクト用 |
リバースブレードを含む (対辺4.0 + 対辺5.0) | |
締付けトルク:5~14 Nm |
梱包内容 | 高品質金属製ボックス |
---|---|
可変締付けトルク工具 TorqueVario®-STplus | |
設定工具: トルクセッター | |
ハーティング用交換ブレード、六角 対辺4 | |
ハーティング用交換ブレード、六角 対辺5 |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 1,403 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 82054000 |
GTIN | 5713140107809 |
eCl@ss | 21,049,090.00 |
前へ
次へ