TYP2 SOCKET 3PH MAG LOCK HARTING LOGO
部品番号: 08 96 803 0001 A0
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
TYP2 SOCKET 3PH MAG LOCK HARTING LOGO
部品番号: 08 96 803 0001 A0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
エレメント | 充電ソケット |
---|---|
仕様 | タイプ2 |
マグネットロック付き(ソレノイド) | |
充電モード | Mode 3 |
芯線構造 | 5 x 6 mm² + 2 x 0.75 mm² |
---|---|
結線方式 | クリンプ端子 |
相数 | 3 |
コンタクト数 | 7 |
シグナルコンタクト数 | 2 |
パワーコンタクト数 | 5 |
コンタクト構成 | Signal: CP, PP |
Power: L1, L2, L3, N, PE | |
固定具 | 固定穴4x 7 mm |
フロント取付け用 |
定格電流(信号) | 2 A |
---|---|
定格電圧(信号) | 30 V |
定格電流(パワー) | 32 A |
定格電圧(パワー) | 480 V |
電流タイプ | AC |
充電電力 | 22 kW |
周囲温度 | -30 ... +50 °C 動作中 |
-40 ... +80 °C 保管/輸送中 | |
挿入力 | < 100 N |
引抜力 | < 100 N |
嵌合回数 | ≥ 10,000 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP44 嵌合状態 |
IP55 クローズド | |
耐衝撃レベル | IK08 |
導体長 | 70 cm |
材質 (インサート) | ポリアミド (PA) |
---|---|
カラー(インサート) | 黒 |
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
仕様 | IEC 62196-2 |
---|---|
認証 | CE |
UKCA |
梱包寸法 | 20 |
---|---|
正味重量 | 0.001 kg |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140288249 |
ETIM | EC002884 |
eCl@ss | 27,144,792.00 |
前へ
次へ