T1 SPE Cable SF/TP 1x2xAWG26/7 PUR 50m
部品番号: 09 45 600 2003
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | HARTING T1 Industrial |
エレメント | バルクケーブル |
仕様 | 未組立 |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブルの説明 | 遅燃性 |
オイル耐性およびUV耐性 | |
ハロゲンフリー | |
特長 | HARTING SPEコネクタとの組み合わせに最適 |
産業アプリケーションの固定およびフレキシブル設置用 |
ケーブル長さ | 50 m |
---|---|
芯数 | 2 |
芯線構造 | 1x 2x AWG 26/7 |
シールド | シールド付き |
前へ
次へ