Systemkab.Han-Q8/0 Ku.Sti+Bu 15m
部品番号: 20 88 821 0150
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | Han® Q |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 両端組立て済み |
コネクタ 1 | Han® Q 8/0 |
コネクタ 2 | Han® Q 8/0 |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブル長さ | 15 m |
---|---|
芯数 | 6 |
芯線構造 | 6x 2.5 mm² |
前へ
次へ
部品番号: 20 88 821 0150
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | Han® Q |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 両端組立て済み |
コネクタ 1 | Han® Q 8/0 |
コネクタ 2 | Han® Q 8/0 |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブル長さ | 15 m |
---|---|
芯数 | 6 |
芯線構造 | 6x 2.5 mm² |