Spec. Cable Gland M40/13mm Ø16-28 SBC
部品番号: 19 00 000 5031
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han® HPR EasyCon |
アクセサリータイプ | ケーブルグランド |
アクセサリーの説明 | EMCバージョン |
締付けトルク | 30 Nm |
---|---|
レンチ サイズ | 44 |
使用温度範囲 | -40 ... +100 °C |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 / IP68 |
サイズ | M40 |
クランプ可能範囲 | 16 ... 28 mm |
対角幅 | 47 mm |
前へ
次へ