Single Wire 1x25mm² BK UL AWM10269 1kV
部品番号: 09 45 600 0300 1600
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Single Wire 1x25mm² BK UL AWM10269 1kV
部品番号: 09 45 600 0300 1600
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
エレメント | バルクケーブル |
仕様 | 未組立 |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブルの説明 | 遅燃性 |
耐油性 |
芯数 | 1 |
---|---|
芯線構造 | 1x 25 mm² |
シールド | シールドなし |
定格電圧 | 1,000 V |
---|---|
使用温度範囲 | -40 ... +105 °C |
ケーブル径 | 10.2 mm |
最小曲げ半径 | 3 x ケーブル径 (屈曲1回) |
5 x ケーブル径 (屈曲繰り返し) |
材質 (ケーブル) | PVC |
---|---|
カラー(ケーブル) | 黒 |
仕様 | IEC 60332-1-2 難燃性 |
---|---|
EN 50525-2-31 | |
UL AWM Style 10269 UL 758 | |
UL 1063 | |
Directive 2014/35/EU | |
Directive 2011/65/EU | |
UL / CSA | CSA 22.2 No. 127-18 |
梱包寸法 | 100 |
---|---|
正味重量 | 25 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85444290 |
GTIN | 5713140570962 |
eCl@ss | 27,060,327.00 |
前へ
次へ