Set 10x Nylon cord w. cable eye 3-1
部品番号: 09 10 000 9959
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Set 10x Nylon cord w. cable eye 3-1
部品番号: 09 10 000 9959
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
アクセサリータイプ | ナイロンコード |
アクセサリーの説明 | 丸端子およびクリンプスリーブ付き |
Han® 1A保護カバー用 |
長さ | 300 mm |
---|
梱包寸法 | 10 |
---|---|
正味重量 | 26.24 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 39269097 |
GTIN | 5713140194823 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27,440,392.00 |
前へ
次へ