Screw teethed M3x6 for Han 3A Housings
部品番号: 09 20 000 9995
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Screw teethed M3x6 for Han 3A Housings
部品番号: 09 20 000 9995
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
アクセサリータイプ | 固定ネジ |
アクセサリーの説明 | Han® 3 A |
サイズ | M3 |
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
梱包寸法 | 100 |
---|---|
正味重量 | 0.32 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 73181558 |
GTIN | 5713140038325 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27,440,392.00 |
前へ
次へ