Screw adapter with fixing screw
部品番号: 09 00 000 5603
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Screw adapter with fixing screw
部品番号: 09 00 000 5603
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
アクセサリータイプ | ネジアダプター |
アクセサリーの説明 | 底部 |
固定ネジ付き |
材質(アクセサリー) | 亜鉛ダイカスト |
---|---|
表面(アクセサリー) | 銅メッキ |
ニッケルメッキ | |
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
カリフォルニアProposition 65物質 | ニッケル |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 47.658 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140002807 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27,440,392.00 |
前へ
次へ