Screw Driver Set Slimline
部品番号: 09 99 000 0844
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Screw Driver Set Slimline
部品番号: 09 99 000 0844
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | 工具 |
---|---|
工具のタイプ | ドライバーセット、マイナス |
工具の説明 | スリムアセンブリ用絶縁ブレード |
梱包内容 | プラスドライバーPH1 x 80 mm |
---|---|
プラスドライバーPH2 x 100 mm | |
マイナスドライバー3.5 x 100 mm | |
マイナスドライバー4.0 x 100 mm | |
マイナスドライバー5.5 x 125 mm | |
マイナスドライバー6.5 x 150 mm |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 311 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 82054000 |
GTIN | 5713140107915 |
eCl@ss | 21,049,090.00 |
前へ
次へ