Schirmbügel Han-Yellock Anbaugeh.seite
部品番号: 11 12 300 5201
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Schirmbügel Han-Yellock Anbaugeh.seite
部品番号: 11 12 300 5201
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
アクセサリータイプ | シールドフレーム |
アクセサリーの説明 | Han-Yellock® 30用 |
ケーブルタイによる固定用 |
材質(アクセサリー) | スチール |
---|---|
表面(アクセサリー) | 亜鉛メッキ |
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
カリフォルニアProposition 65物質 | ニッケル |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 11.6 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140110120 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27,440,392.00 |
前へ
次へ