SUB-D CRIMP TOOL SINGLE CONTAC
部品番号: 09 99 000 0175
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
SUB-D CRIMP TOOL SINGLE CONTAC
部品番号: 09 99 000 0175
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | 工具 |
---|---|
工具のタイプ | 手動圧着工具 |
工具の説明 | シングルスタンプD-Subコンタクト用 |
導体断面積 | 0.09 ... 0.56 mm² |
---|
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 190 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 82032000 |
GTIN | 5713140105782 |
ETIM | EC000168 |
eCl@ss | 21,043,811.00 |
前へ
次へ