SEK mezz Fe 64P THT 4.5mm PL2
部品番号: 09 19 564 6822
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
SEK mezz Fe 64P THT 4.5mm PL2
部品番号: 09 19 564 6822
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | SEK メザニン |
エレメント | メスコネクタ |
コンタクトの説明 | ストレート型 |
結線方式 | リフロー半田付け端子 (THR) |
---|---|
ウェーブ半田付け端子 | |
接続タイプ | 基板対基板 |
マザーボード ツー ドーターカード | |
コンタクト数 | 64 |
端子長さ | 4.5 mm |
コンタクト列 | 2 |
---|---|
コンタクトピッチ(結線側) | 2.54 mm |
定格電流 | 1 A |
絶縁抵抗 | >109 Ω |
接触抵抗 | ≤ 20 mΩ |
使用温度範囲 | -55 ... +125 °C (リフロー半田の場合 最大+240℃ 60秒間) |
挿入力 | ≤ 128 N |
引抜力 | ≤ 128 N |
パフォーマンスレベル | 2 |
嵌合回数 | ≥ 250 |
試験電圧 U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
絶縁グループ | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
材質 (インサート) | 液晶高分子(LCP) |
---|---|
カラー(インサート) | 黒 |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
表面 (コンタクト) | Snメッキ、下地Ni 結線側 |
Auメッキ、下地Pd/Ni 嵌合側 | |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
仕様 | IEC 60603-13 |
---|---|
UL / CSA | |
梱包寸法 | 50 |
---|---|
正味重量 | 18.67 g |
原産国 | 中国 |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140212763 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27,460,201.00 |
前へ
次へ