SEK mezz Fe 16P Press-in 4.5mm PL2
部品番号: 09 19 516 6829
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
SEK mezz Fe 16P Press-in 4.5mm PL2
部品番号: 09 19 516 6829
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | SEK メザニン |
エレメント | メスコネクタ |
コンタクトの説明 | ストレート型 |
結線方式 | プレスフィット接続 |
---|---|
接続タイプ | 基板対基板 |
マザーボード ツー ドーターカード | |
コンタクト数 | 16 |
端子長さ | 4.5 mm |
コンタクト列 | 2 |
---|---|
コンタクトピッチ(結線側) | 2.54 mm |
定格電流 | 1 A |
絶縁抵抗 | >109 Ω |
接触抵抗 | ≤ 20 mΩ |
使用温度範囲 | -55 ... +125 °C |
挿入力 | ≤ 32 N |
引抜力 | ≤ 32 N |
パフォーマンスレベル | 2 |
嵌合回数 | ≥ 250 |
試験電圧 U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
絶縁グループ | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
基板厚さ | 1.6 mm +1.6 |
材質 (インサート) | 液晶高分子(LCP) |
---|---|
カラー(インサート) | 黒 |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
表面 (コンタクト) | ニッケルメッキ 結線側 |
Auメッキ、下地Pd/Ni 嵌合側 | |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
仕様 | IEC 60603-13 |
---|---|
UL / CSA | |
梱包寸法 | 100 |
---|---|
正味重量 | 4.51 g |
原産国 | 中国 |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140211087 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27,460,201.00 |
前へ
次へ