SEK-DIP SV MA 16P AU
部品番号: 09 17 016 9622
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
SEK-DIP SV MA 16P AU
部品番号: 09 17 016 9622
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | SEK |
エレメント | DIP コネクタ |
コンタクトの説明 | ストレート型 |
接続タイプ | 基板対ケーブル |
---|---|
コンタクト数 | 16 |
詳細 | IDCフラットケーブル1.27 mm (0.050") ピッチ用 |
AWG 28/7 |
コンタクト列 | 2 |
---|---|
コンタクトピッチ(結線側) | 2.54 mm |
コンタクトピッチ(嵌合側) | 1.27 mm |
定格電流 | 1 A |
絶縁抵抗 | >1012 Ω |
接触抵抗 | ≤ 20 mΩ |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
試験電圧 U<sub>r.m.s.</sub> | 0.5 kV |
材質 (インサート) | サーモプラスチック製 (PC) |
---|---|
カラー(インサート) | ベージュ |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | はい |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
ECHA SCIP番号 | 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | ニッケル |
仕様 | IEC 60603-13 |
---|
梱包寸法 | 117 |
---|---|
正味重量 | 4.332 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140024052 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27,460,202.00 |
前へ
次へ