SEK 2R 20P STD pre-assy cover W/O SR
部品番号: 09 18 120 9622
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | SEK Low-profile |
エレメント | PCBトランジションコネクタ |
コンタクトの説明 | ストレート型 |
結線方式 | 半田端子 |
---|---|
IDC接続 | |
接続タイプ | 基板対ケーブル |
コンタクト数 | 20 |
端子長さ | 2.9 mm |
詳細 | IDCフラットケーブル1.27 mm (0.050") ピッチ用 |
AWG 28/7 |
コンタクト列 | 2 |
---|---|
コンタクトピッチ(結線側) | 2.54 mm |
コンタクトピッチ(嵌合側) | 1.27 mm |
取付け高さ | 5.5 mm |
定格電流 | 2.6 A |
絶縁抵抗 | >109 Ω |
接触抵抗 | ≤ 35 mΩ |
使用温度範囲 | -55 ... +105 °C |
試験電圧 U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
絶縁グループ | II (400 ≤ CTI < 600) |
材質 (インサート) | サーモプラスチック樹脂 (PBT) |
---|---|
カラー(インサート) | グレー |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
表面 (コンタクト) | Snメッキ、下地Ni 嵌合側 |
Snメッキ、下地Ni 結線側 | |
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
鉛 | |
ニッケル | |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R26 |
仕様 | IEC 60603-13 |
---|---|
UL / CSA | |
梱包寸法 | 100 |
---|---|
正味重量 | 1 g |
原産国 | 中国 |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140025622 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27,460,202.00 |
前へ
次へ