SEK-19 SV HT MA STDANG29RLG40PPL3BLACK
部品番号: 09 19 540 7903 001
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | SEK 標準 |
エレメント | オスコネクタ |
コンタクトの説明 | アングル型 |
結線方式 | リフロー半田付け端子 (THR) |
---|---|
接続タイプ | 基板対ケーブル |
コンタクト数 | 40 |
端子長さ | 2.9 mm |
ロックタイプ | ロングレバー付き |
前へ
次へ
部品番号: 09 19 540 7903 001
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | SEK 標準 |
エレメント | オスコネクタ |
コンタクトの説明 | アングル型 |
結線方式 | リフロー半田付け端子 (THR) |
---|---|
接続タイプ | 基板対ケーブル |
コンタクト数 | 40 |
端子長さ | 2.9 mm |
ロックタイプ | ロングレバー付き |