SEK-19 SV HT MA LP STR29 10P PL2 VC/RE
部品番号: 09 19 510 6324 740
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
SEK-19 SV HT MA LP STR29 10P PL2 VC/RE
部品番号: 09 19 510 6324 740
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | SEK Low-profile |
エレメント | オスコネクタ |
コンタクトの説明 | ストレート型 |
結線方式 | リフロー半田付け端子 (THR) |
---|---|
接続タイプ | 基板対ケーブル |
基板対基板 | |
コンタクト数 | 10 |
端子長さ | 2.9 mm |
梱包内容 | テープ&リール |
コンタクト列 | 2 |
---|---|
コンタクトピッチ(結線側) | 2.54 mm |
定格電流 | 1 A |
絶縁抵抗 | >109 Ω |
接触抵抗 | ≤ 20 mΩ |
使用温度範囲 | -55 ... +125 °C (リフロー半田の場合 最大+240℃ 60秒間) |
挿入力 | ≤ 20 N |
引抜力 | ≤ 20 N |
パフォーマンスレベル | 2 |
IEC 60603-13に準拠 | |
嵌合回数 | ≥ 250 |
試験電圧 U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
絶縁グループ | II (400 ≤ CTI < 600) |
材質 (インサート) | サーモプラスチック製 (PCT) |
---|---|
カラー(インサート) | ベージュ |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
表面 (コンタクト) | 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側 |
Snメッキ、下地Ni 結線側 | |
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
仕様 | IEC 60603-13 |
---|---|
UL / CSA | |
梱包寸法 | 400 |
---|---|
正味重量 | 2.87 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140036604 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27,460,201.00 |
前へ
次へ