Request free express sample
Product currently unavailable
Please choose an alternative sample that is very similar.
技術的特性 | ||
---|---|---|
パフォーマンスレベル | 2|IEC 60603-13に準拠 | 3|IEC 60603-13に準拠 |
コンタクト列 | 2 | 2 |
嵌合回数 | ≥ 250 | ≥ 50 |
コンタクトピッチ(結線側) | 2.54 mm | 2.54 mm |
試験電圧 Ur.m.s. | 1 kV | 1 kV |
定格電流 | 1 A | 1 A |
使用温度範囲 | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
絶縁グループ | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
絶縁抵抗 | 109 Ω | 109 Ω |
接触抵抗 | ≤ 20 mΩ | ≤ 20 mΩ |
挿入力 | ≤ 80 N | ≤ 120 N |
引抜力 | ≤ 80 N | ≤ 120 N |
バージョン | ||
接続タイプ | 基板対ケーブル | 基板対ケーブル |
ロックタイプ | ショートレバー付き | ショートレバー付き |
コンタクト数 | 40 | 40 |
端子長さ | 2.9 mm | 4.5 mm |
結線方式 | ウェーブ半田付け端子 | ウェーブ半田付け端子 |
材質 | ||
材質 (インサート) | サーモプラスチック樹脂 (PBT) | サーモプラスチック樹脂 (PBT) |
カラー(インサート) | グレー | グレー |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R26 | R26 |
China RoHS | e | e |
ELVステータス | 適合 | 適合 |
材料の難燃性 UL94 | V-0 | V-0 |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい | はい |
RoHS | 適合 | 適合 |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず | 含まず |
表面 (コンタクト) | 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側|Snメッキ、下地Ni 結線側 | 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側|Snメッキ、下地Ni 結線側 |
材質 (コンタクト) | 銅合金 | 銅合金 |
名称 | ||
カテゴリ | コネクタ | コネクタ |
エレメント | オスコネクタ | オスコネクタ |
コンタクトの説明 | ストレート型 | ストレート型 |
製品シリーズ | SEK 標準 | SEK 標準 |
リンク | ||
組立て動画 | https://www.youtube.com/watch?v=niDV6lnGb1s&list=PLMZc5h6W9KUzuBSvROg-yU9twleuBbUHj&index=6 | https://www.youtube.com/watch?v=niDV6lnGb1s&list=PLMZc5h6W9KUzuBSvROg-yU9twleuBbUHj&index=6 |
仕様および認証 | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
鉄道向け難燃性規格 | F3/I3 | F3/I3 |
仕様 | IEC 60603-13 | IEC 60603-13 |
商用データ | ||
eCl@ss | 27,460,201.00 | 27,460,201.00 |
正味重量 | 9.3 g | 13.2 g |
GTIN | 5713140033337 | 5713140033610 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
欧州関税番号 | 85366990 | 85366990 |
原産国 | ルーマニア | ルーマニア |
梱包寸法 | 50 | 50 |