SEK-18 SV MA LP ANG29 26P PL2
部品番号: 09 18 526 6323
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | SEK Low-profile |
エレメント | オスコネクタ |
コンタクトの説明 | アングル型 |
結線方式 | ウェーブ半田付け端子 |
---|---|
接続タイプ | 基板対ケーブル |
マザーボード ツー ドーターカード | |
コンタクト数 | 26 |
端子長さ | 2.9 mm |
前へ
次へ
部品番号: 09 18 526 6323
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | SEK Low-profile |
エレメント | オスコネクタ |
コンタクトの説明 | アングル型 |
結線方式 | ウェーブ半田付け端子 |
---|---|
接続タイプ | 基板対ケーブル |
マザーボード ツー ドーターカード | |
コンタクト数 | 26 |
端子長さ | 2.9 mm |