SEK-18 SV FE TYPA ZGL 26P PL3 BULK
部品番号: 09 18 526 7813 58U
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 26P PL3 BULK
部品番号: 09 18 526 7813 58U
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | SEK |
エレメント | メスコネクタ |
接続タイプ | 基板対ケーブル |
---|---|
コンタクト数 | 26 |
ストレインリリーフ | ストレインリリーフクランプ付き |
詳細 | IDCフラットケーブル1.27 mm (0.050") ピッチ用 |
AWG 28/7 - AWG 26/7 | |
梱包内容 | 1500個 |
コンタクト列 | 2 |
---|---|
コンタクトピッチ(結線側) | 2.54 mm |
コンタクトピッチ(嵌合側) | 1.27 mm |
定格電流 | 2.5 A |
絶縁抵抗 | >109 Ω |
接触抵抗 | ≤ 20 mΩ |
使用温度範囲 | -55 ... +125 °C |
挿入力 | ≤ 78 N |
引抜力 | ≤ 78 N |
パフォーマンスレベル | 3 |
IEC 60603-13に準拠 | |
嵌合回数 | ≥ 50 |
試験電圧 U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
絶縁グループ | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
材質 (インサート) | サーモプラスチック樹脂 (PBT) |
---|---|
カラー(インサート) | グレー |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
表面 (コンタクト) | 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側 |
Snメッキ、下地Ni 結線側 | |
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
仕様 | IEC 60603-13 |
---|---|
UL / CSA | |
鉄道向け難燃性規格 | F3/I3 |
梱包寸法 | 1,500 |
---|---|
正味重量 | 4 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140031555 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27,460,202.00 |
前へ
次へ