SEK-18 SV FE TYPA ANS 16P PL2
部品番号: 09 18 516 6804
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | SEK |
エレメント | メスコネクタ |
仕様 | クローズドエンドカバー |
接続タイプ | 基板対ケーブル |
---|---|
コンタクト数 | 16 |
詳細 | IDCフラットケーブル1.27 mm (0.050") ピッチ用 |
AWG 28/7 - AWG 26/7 |
前へ
次へ
部品番号: 09 18 516 6804
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | SEK |
エレメント | メスコネクタ |
仕様 | クローズドエンドカバー |
接続タイプ | 基板対ケーブル |
---|---|
コンタクト数 | 16 |
詳細 | IDCフラットケーブル1.27 mm (0.050") ピッチ用 |
AWG 28/7 - AWG 26/7 |