Request free express sample
Product currently unavailable
Please choose an alternative sample that is very similar.
Alternative | Unavailable |
---|
技術的特性 | ||
---|---|---|
絶縁抵抗 | 109 Ω | 109 Ω |
挿入力 | ≤ 12 N | ≤ 12 N |
引抜力 | ≤ 12 N | ≤ 12 N |
パフォーマンスレベル | 2|IEC 60603-13に準拠 | NM 30 (S4) |
コンタクト列 | 2 | 2 |
コンタクトピッチ(嵌合側) | 1.27 mm | 1.27 mm |
嵌合回数 | ≥ 250 | ≥ 250 |
コンタクトピッチ(結線側) | 2.54 mm | 2.54 mm |
試験電圧 Ur.m.s. | 1 kV | 1 kV |
定格電流 | 2.5 A | 2.5 A |
使用温度範囲 | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
絶縁グループ | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
接触抵抗 | ≤ 20 mΩ | ≤ 20 mΩ |
バージョン | ||
詳細 | IDCフラットケーブル1.27 mm (0.050) ピッチ用|AWG 28/7 - AWG 26/7 | IDCフラットケーブル1.27 mm (0.050) ピッチ用|AWG 28/7 - AWG 26/7 |
接続タイプ | 基板対ケーブル | 基板対ケーブル |
コンタクト数 | 6 | 6 |
材質 | ||
材質 (インサート) | サーモプラスチック樹脂 (PBT) | サーモプラスチック樹脂 (PBT) |
カラー(インサート) | グレー | グレー |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R26 | R26 |
China RoHS | e | e |
ELVステータス | 適合 | 適合 |
材料の難燃性 UL94 | V-0 | V-0 |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい | はい |
RoHS | 適合 | 適合 |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず | 含まず |
基板厚み | ≥ 0.76 µm | |
表面 (コンタクト) | Auメッキ、下地Ni 嵌合側|Snメッキ、下地Ni 結線側 | 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側|Snメッキ、下地Ni 結線側 |
材質 (コンタクト) | 銅合金 | 銅合金 |
名称 | ||
カテゴリ | コネクタ | コネクタ |
エレメント | メスコネクタ | メスコネクタ |
製品シリーズ | SEK | SEK |
リンク | ||
組立て動画 | https://www.youtube.com/watch?v=niDV6lnGb1s&list=PLMZc5h6W9KUzuBSvROg-yU9twleuBbUHj&index=6 | https://www.youtube.com/watch?v=niDV6lnGb1s&list=PLMZc5h6W9KUzuBSvROg-yU9twleuBbUHj&index=6 |
仕様および認証 | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
鉄道向け難燃性規格 | F3/I3 | F3/I3 |
仕様 | IEC 60603-13 | IEC 60603-13 |
商用データ | ||
eCl@ss | 27,460,202.00 | 27,460,202.00 |
正味重量 | 1.014 g | 0.5 g |
GTIN | 5713140026131 | 5713140025868 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
欧州関税番号 | 85366990 | 85366990 |
原産国 | ルーマニア | ルーマニア |
梱包寸法 | 100 | 100 |