SC-POF Crimp Connector
部品番号: 20 10 001 5211
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
SC-POF Crimp Connector
部品番号: 20 10 001 5211
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コンタクト |
---|---|
製品シリーズ | SC |
コンタクトのタイプ | FOコンタクト |
コンタクトの説明 | 1 mmプラスチックファイバー用 クリンプ端子 |
製造工程 | 切削コンタクト |
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
鉛 | |
ニッケル |
梱包寸法 | 4 |
---|---|
正味重量 | 5 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85367000 |
GTIN | 5713140133419 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27,440,204.00 |
前へ
次へ