SC Connector Single Mode for cable-ø 2mm
部品番号: 20 10 125 5221
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
SC Connector Single Mode for cable-ø 2mm
部品番号: 20 10 125 5221
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コンタクト |
---|---|
製品シリーズ | SC |
コンタクトのタイプ | FOコンタクト |
コンタクトの説明 | シングルモードファイバー 9/125 μm用 |
製造工程 | 切削コンタクト |
---|
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C |
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
正味重量 | 6 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85367000 |
GTIN | 5713140133617 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27,440,204.00 |
前へ
次へ