Removal Tool Han-Mod100 A Single Module
部品番号: 09 99 000 0827
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Removal Tool Han-Mod100 A Single Module
部品番号: 09 99 000 0827
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | 工具 |
---|---|
工具のタイプ | 引抜工具 |
工具の説明 | Han® 100 A シングルモジュール用 |
Han® GND用 |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 43 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 82055980 |
GTIN | 5713140107755 |
eCl@ss | 21,049,090.00 |
前へ
次へ