RJI Han3A pla.Hyb. PN Cat5+4x1,5 15m
部品番号: 09 45 725 1352
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
ケーブルタイプ | PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5 Show details |
---|---|
コネクタ 1 | Han3A RJ45 Hybrid Cat5 plug 4+4p IDC Show details |
コネクタ 2 | Han3A RJ45 Hybrid Cat5 plug 4+4p IDC Show details |
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | RJ45 |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 両端組立て済み |
コネクタ 1 | Han® 3 A ハイブリッド |
サーモプラスチック | |
コネクタ 2 | Han® 3 A ハイブリッド |
サーモプラスチック | |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブル長さ | 15 m |
---|---|
芯数 | 8 |
芯線構造 | 4x AWG 22/7 |
4x 6.0 mm² |
前へ
次へ