RJ45 plug as spare part Stewart
部品番号: 09 12 000 9957
![RJ45 plug as spare part Stewart](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2024/9/4/09_12_000_9957_RGB01/09_12_000_9957_RGB01_L.jpg)
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
![RJ45 plug as spare part Stewart](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![RJ45 plug as spare part Stewart](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2024/9/4/09_12_000_9957_RGB01/09_12_000_9957_RGB01_S.jpg)
RJ45 plug as spare part Stewart
部品番号: 09 12 000 9957
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | インサート |
---|---|
エレメント | データコネクタ |
仕様 | Han® RJ45 モジュール用 |
ジェンダー | オス |
---|---|
コンタクト数 | 8 |
導体断面積 | AWG 24 ... AWG 22 |
---|---|
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
材質 (インサート) | ポリカーボネート (PC) |
---|---|
カラー(インサート) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
仕様 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
認証 | DNV GL |
梱包寸法 | 10 |
---|---|
正味重量 | 3 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140016385 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,218.00 |
前へ
次へ