R 15 Base Thermoplastic Angled 13.5
部品番号: 09 15 000 0102
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
R 15 Base Thermoplastic Angled 13.5
部品番号: 09 15 000 0102
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | フード/ハウジング |
---|---|
製品シリーズ | R 15 |
フード/ハウジングのタイプ | ネジ取付けハウジング |
フード/ハウジングの説明 | アングル型 |
ロックタイプ | ねじロック |
---|
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
---|---|
使用温度範囲に関する注意事項 | IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 |
材質 (フード/ハウジング) | ポリカーボネート (PC) |
---|---|
材質 (シール) | NBR |
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
ナフタリン | |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
梱包寸法 | 10 |
---|---|
正味重量 | 29.16 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140021600 |
ETIM | EC003556 |
eCl@ss | 27,440,224.00 |
前へ
次へ