R 15 07 Pos. M Insert Crimp
部品番号: 09 15 007 3021
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
R 15 07 Pos. M Insert Crimp
部品番号: 09 15 007 3021
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | インサート |
---|---|
製品シリーズ | R 15 |
結線方式 | クリンプ端子 |
---|---|
ジェンダー | オス |
コンタクト数 | 7 |
詳細 | メタル フード/ハウジング用 |
定格電流 | 10 A |
---|---|
定格電圧 | 250 V |
定格サージ電圧 | 4 kV |
汚染度 | 3 |
定格電圧、UL準拠 | 600 V |
定格電圧、CSA準拠 | 600 V |
絶縁抵抗 | >1010 Ω |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
材質 (インサート) | ポリアミド (PA) |
---|---|
カラー(インサート) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
材料の難燃性 UL94 | HB |
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
カリフォルニアProposition 65物質 | ニッケル |
ナフタリン |
梱包寸法 | 10 |
---|---|
正味重量 | 5.5 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140022683 |
ETIM | EC003557 |
eCl@ss | 27,440,223.00 |
前へ
次へ