Pwr Q4/2 f/m ang./ang. TC ER 4G6qmm 15m
部品番号: 61 04 202 2952 L150
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
エレメント | 電源供給 |
---|---|
仕様 | 両端異なる方法で組立て済み |
コネクタ 1 | Han-Compact® フード |
サイドエントリー | |
Han® Q 4/2 オス | |
コネクタ 2 | Han-Compact® フード |
サイドエントリー | |
Han® Q 4/2 メス | |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブル長さ | 15 m |
---|---|
芯線構造 | 4G 6 mm² |
PEコンタクト | はい |
アプリケーション分野 | パワーケーブル |
前へ
次へ