PushPull V4, compact housing HIFF
部品番号: 09 45 545 0041
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
PushPull V4, compact housing HIFF
部品番号: 09 45 545 0041
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | HARTING PushPull (V4) |
フード/ハウジングのタイプ | パネル取付けハウジング |
フード/ハウジングの説明 | Compact |
簡易ロック付き | |
内蔵シール付き |
ロックタイプ | PushPull |
---|---|
詳細 | すべてのHIFF互換モジュール用 |
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C |
---|---|
嵌合回数 | ≥ 750 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 |
IP67 | |
耐振動性 | 10~500Hz、5g、0.35mm、2h/軸 |
5.72 m/s² IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠 | |
耐衝撃性 | 25 g / 11 ms、3衝撃 / 軸方向 |
5g / 30ms、5衝撃 / 軸方向 IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠 |
材質 (フード/ハウジング) | サーモプラスチック |
---|---|
カラー(フード/ハウジング) | 黒 |
材質 (シール) | TPE-V |
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
仕様 | IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4) |
---|---|
EN 45545-2 | |
UL / CSA | |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 3.8 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140224032 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27,440,202.00 |
前へ
次へ