PushPull V4 PFT, USB 3.0 A
部品番号: 09 45 245 1930
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
PushPull V4 PFT, USB 3.0 A
部品番号: 09 45 245 1930
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | HARTING PushPull (V4) |
名称 | USB |
エレメント | パネルフィードスルー |
仕様 | USB 3.0 タイプA |
フード/ハウジングの説明 | Compact |
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
---|---|
コンタクト数 | 4 |
使用温度範囲 | -40 ... +70 °C |
---|---|
嵌合回数 | ≥ 750 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 |
IP67 | |
耐振動性 | 10~500Hz、5g、0.35mm、2h/軸 |
5.72 m/s² IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠 | |
耐衝撃性 | 25 g / 11 ms、3衝撃 / 軸方向 |
5g / 30ms、5衝撃 / 軸方向 IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠 |
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
カリフォルニアProposition 65物質 | ナフタリン |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R26 |
仕様 | IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4) |
---|---|
EN 45545-2 | |
UL / CSA | |
認証 | DNV GL |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 16.5 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140223608 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27,440,114.00 |
前へ
次へ